机器人课程 DREAM 第二阶段

ROBOTIS DREAM 第二阶段会从机器人是什么开始讲起,循序渐进地讲述机器人的动力、传感器的应用、速度和力、步行和行驶等科学原理和物理理论,并通过实验让孩子们自然地学习概念和原理。

与反复分解和组装类似形态的单纯学习的教具不同,本套件能让孩子理解和学习机器人运行的原理。

ROBOTIS DREAM第二阶段一共有12个章的教材内容和实例机器人有机结合在一起。它们提供编程的基本训练、传感器的运用、机器人的制作、原理的理解、解题等过程。按顺序学完12个实例机器人,可以学会机器人的制作原理。

ROBOTIS DREAM 第二阶段的一体程序内置于控制器(CM-150)中,学生可以将自己编写的程序通过DREAM第一阶段里的USB数据线自己下载到控制器。为了运用更丰富的外围设备来制作机器人以及练习编程,可以购买ROBOTIS DREAM第三阶段。