ロボプラス(RoboPlus)                                                                  

※ダウンロード : ROBOTISホームページ資料室 ( 新しいウィンドウで開く )

ロボプラス(RoboPlus)とは、すべてのロボティスの製品をプログラミングすることができる統合ソフトウェアです。

<RoboPlusシステム要求事項>

  ▶ OS : Windows XP SP2以上 / Vista / 7 (32/64bit)

  ▶ 800MHz以上の32-Bit (x86)または 64 Bit (x64)プロセッサ

  ▶ 3D加速機能グラフィックカード  

  ▶ 512MB以上のシステムメモリ

  ▶ 空き容量が500MB以上のハードディスク

 

RoboPlusのインストール

 

注:  RoboPlusを実行すためには、.NET FrameWork 3.5以上のバージョンが必要です。

       RoboPlusインストールの際に、.NET FrameWorkの自動インストールに失敗した場合には、

       .NET FrameWorkを別途インストールしてください。

 

RoboPlusインストールに失敗した際の対処方法

大体のRoboPlusインストールの失敗は、ユーザーPC環境による.NET FrameWork自動インストール失敗がその原因です。

そのため、ユーザーが直接.NET FrameWork 3.5を手動でインストールする必要があります。

.NET FrameWork 3.5を手動でインストールするには、 Windows installer 3.1以上が必要です。.

 

Windows installer、 .NET Frameworkは、Microsoftダウンロードセンサーからダウンロードすることができます。

 

RoboPlus実行

RoboPlusのインストールが完了すると、デスクトップにショートカットが作成されます。

 

 

 

RoboPlusを実行すると、含まれているプログラムを実行することができます。

 

RoboPlusの紹介

RoboPlusniha、次のようなプログラムが含まれています。

 

          ロボットを直接製作する専門家のためのツールです。

 

          ロボットを直接製作する専門家のためのツールです。