RX 시리즈

※ 다이나믹셀 커넥터 모델별 규격 보러가기

연결 회로도

Main Controller를 직접 제작하여 RX 시리즈를 제어하기 위해서는 Main Controller UART의 신호를 RS485 type으로 변환시켜 주어야 합니다. 다음은 권장 회로도 입니다.

 

 

MAX485 Datasheet

 

전원은 Pin1(-), Pin2(+)를 통하여 다이나믹셀로 공급됩니다.

(Dynamixel 전용 Controller에는 위의 회로가 내장되어 있습니다.)

위의 회로도에서 TTL Level의 TxD와 RxD는 DIRECTION 485의 Level에 따라 다음과 같이 Data 신호의 방향이 결정됩니다.

DIRECTION485 Level =High인 경우: TxD의 신호가 D+, D-로 출력

DIRECTION485 Level =Low인 경우: D+, D-의 신호가 RxD로 입력

 

핀 배열

커넥터의 Pin배열은 아래 그림과 같습니다. RX시리즈에 있는 두 개의4P커넥터는 내부에서 Pin2Pin으로 연결되어 있으므로 두 개 중 어떠한 커넥터에 연결해도 RX 시리즈를 구동 시킬 수 있습니다.

 

 

Wiring

아래 그림과 같이 Pin2Pin으로 연결합니다. 이러한 방식으로 연결하면 여러 개의 RX시리즈들을 하나의 BUS상에서 제어할 수 있습니다.

 

주의 : 배선 시에는 Pin배열이 틀리지 않도록 각별히 주의하십시오. 올바르지 않을 경우 다이나믹셀의 손상을 초래할 수 있습니다.

 

연결 확인

배선을 통하여 Dynamixel에 전원이 올바르게 공급되었다면 Dynamixel의 LED가 한 번 깜박인다.