BT-210

부품 사진

[ 그림 : BT-210 ]

 

부품 용도

BT-210은 블루투스 통신을 이용하여 모듈끼리 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 부품입니다. 연결 가능한 부품은 아래와 같습니다.

(각 부품에 장착하는 방법은 부품별 설명 페이지를 참고하세요.)

- 장착불가

n 리모콘 : RC-100, RC-100A

n 제어기 : CM-100, CM-5, CM-2+

 

[ 사용 예시 ]

 

제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.  

전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

통신 모드

BT-210은 페어링 연결을 통해 보다 신뢰성 있는 1:1 통신을 할 수 있습니다.

[1:1 통신]

 

핀 배열 정보

             

                                      [ BT-210 ] 

1. RXD : Bluetooth Module Receive Signal 단자

2. TXD : Bluetooth Module Transmit Signal 단자

3. VCC : Bluetooth Module Supply Voltage ( 3.3V )

4. GND : Bluetooth Module Ground Level (0v)

 

H/W 사양