BT-100/110A

부품 사진

bt110aset.jpg

[ 그림 : BT-100 / 110A]

 

부품 용도

BT-100/110A 는 블루투스 통신을 이용하여 모듈끼리 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 부품입니다. BT-100 과 BT-110A 는 장착하려는 부품과의 인터페이스(Interface)만 다를 뿐, 동일한 기능을 제공합니다. 각각 연결 가능한 부품은 아래와 같습니다.

(각 부품에 장착하는 방법은 부품별 설명 페이지를 참고하세요.)

BT-100/110 은 2개가 1세트로 구성되어 판매되며, 최초 구입 시 상대방 모듈의 ID 가 설정된 상태에서 출고가 되므로 구매 후 별도의 ID 설정 작업 없이 바로 장착하여 사용하실 수 있습니다. (세트 구성품 둘 중 하나를 잃어버리지 않도록 주의하시기 바랍니다.)

 

[ 사용 예시 ]

 

제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.  

전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

BT-100/110A 기본설정값

구분

BT-100 설정 값

BT-110A 설정 값

Device Name

BT-100vx.x.x

BT-110vx.x.x

Pin Code (Pass key) 0000 0000
Uart (baud rate-data bit-parity bit-stop bit) 57600-8-N-1 57600-8-N-1
ROLE MASTER SLAVE
TIMEOUT 1초 1초
Connection Mode MODE1 MODE2
Debug Char 0x21 0x21

 

 

핀 배열 정보

 

bt_100_pin.png             bt-110_pin.jpg

                        [ BT-100 ]                                               [ BT-110A ]

 

BT-100

BT-110 A

핀 이름

기능

입력/출력

신호레벨

1

1

GND

Ground

- -
2 2 VCC

3.3V DC

입력 -
3 - STATUS STATUS LED 출력 TTL
4 - FA SET

Factory Reset

Go back default setting

입력 TTL
5 - UART_CTS UART Clear To Send 입력 TTL
6 - UART_RTS UART Ready To Send 출력 TTL
7 3 TXD Transfer Data (Data out) 출력 TTL
8 4 RXD Received Data (Data in) 입력 TTL

 

 

H/W 사양