ROBOTIS e-Manual v1.12.02
[ 그림 : LED 모듈 ]
LED 로 불빛을 내는 모듈입니다. 오렌지색과 파란색 두 가지 LED 가 들어 있으며, 포트 제어를 통해 각각 따로따로 ON/OFF 제어가 가능합니다.
케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.
무게 : 4g
크기 : 24mm * 18mm* 12mm