ROBOTIS e-Manual v1.12.02

[LN101]
USB 다운로더(LN-101)는 PC 의 USB 포트와 제어기의 4핀 포트를 시리얼 통신으로 연결하기 위해 사용합니다.

[LN-101과 CM-100 제어기 연결 그림]

[LN-101과 CM-700 제어기 연결 그림]
[ 시리얼 통신의 용도 ]
[ 사용 가능한 제어기 ]
|
LN-101 통신이 불안정하다면 전압레벨 차이 일수 있습니다. 연결된 장비 및 PC가 그라운드와 연결되어 있는지 확인해주세요. |
USB 다운로더(LN-101) 드라이버가 PC 에 바르게 설치되었는지 확인하는 방법은 다음과 같습니다.



| RoboPlus 를 설치하게 되면 자동으로 FTDI Driver (USB2Dynamixel, USB다운로더(LN-101)
드라이버)가 설치됩니다.
만약 RoboPlus 를 설치하지 않고, 해당 드라이버를 설치하거나, RoboPlus 설치 시 드라이버가 제대로 설치되지 않았을 경우 아래와 같은 방법으로 드라이버를 수동으로 설치하십시오. |