컬러센서 CS-10

부품 사진

[컬러센서 CS-10]

 

부품 용도

 

핀 배열 정보

  1. SIG1 : 컬러선택 신호 1
  2. GND
  3. ADC : 해당 색상의 세기를 아날로그 전압으로 출력
  4. VCC ( 3.3V / 5V)
  5. SIG2 : 컬러선택 신호 2

 

SIG1

SIG2

ADC

LOW

LOW

RED 색상 세기

LOW

HIGH

GREEN 색상 세기

HIGH

LOW

BLUE 색상 세기

HIGH

HIGH

무의미한 값

 

케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

 

제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.  

전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

센서 감지 범위

  

H/W 사양

 

장착 가능한 제어기

 

관련동영상

 올로 부품 문제해결