자이로 센서 GS-12

부품 사진

[ 신형 ]

[ 구형 ]

                          

위와 같이 IC가 직사각형이면 신형, 정사각형이면 구형으로 구분이 가능합니다.

 

부품 용도

 

핀 배열 정보


 

[ X축 핀 ]

  1. ADC : 각속도값을 아날로그 신호로 출력
  2. GND
  3. VCC ( 5V )

    [ Y축 핀 ]
  4. VCC ( 5V )
  5. GND
  6. ADC : 각속도값을 아날로그 신호로 출력

케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

 

센서 환경에 따른 아날로그 신호 출력

신형

출력값

510

300

100

각속도

+300 ˚/s

0 ˚/s

-300 ˚/s

전압값

2.5 V

1.5 V

0.5 V

 

 

구형

출력값

455

250

45

각속도

+300 ˚/s

0 ˚/s

-300 ˚/s

전압값

2.23 V

1.23 V

0.23 V

(기준 VCC 전압값은 5V입니다.)

 

H/W 사양

 

장착 가능한 제어기