적외선 센서

부품 사진

ir.jpg

[적외선 센서]

 

부품 용도

 

핀 배열 정보

ir_pin.png

  1. SIG1 : Low신호를 유지해야 함.
  2. GND
  3. ADC : IR 수광부에서 감지한 값을 아날로그 신호로 출력
  4. VCC ( 3.3V )
  5. SIG2 : High신호를 주면 IR LED를 켤 수 있음.

케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

 

제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.  

전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

거리와 센서값의 관계

ir_graph.png

  

H/W 사양

 

장착 가능한 제어기

 

RoboPlus Task 지원 사항