온도 센서 TPS-10

부품 사진

[온도 센서 TPS-10]

 

부품 용도

 

핀 배열 정보

  1. 사용안함
  2. GND
  3. ADC : 온도 인식 상태 출력
  4. VCC ( 3.3V / 5V)
  5. 사용안함

 

제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.  

전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

센서 감지 범위

  

H/W 사양

 

장착 가능한 제어기