ROBOTIS e-Manual v1.12.02
CM-510/ CM530 에는 과전류가 흘러서 회로가 망가지는 것을 방지하기 위한 퓨즈(Fuse)가 있습니다.
만약 CM-510/ CM530 이 배터리로는 전원이 켜지지 않고, SMPS 로만 전원이 켜진다면 퓨즈가 끊어진 것이니 교체해 주어야 합니다.
※ CM-510/ CM530 의 퓨즈 사이즈는 아래와 같으며, 용량은 125V / 5A ~ 10A 사이의 제품을 사용하시면 됩니다.

※ 퓨즈의 교체 방법
① CM-510/ CM530 뒷면의 퓨즈(FUSE) 를 확인한다. |
|
② 핀셋 등으로 퓨즈를 새 것으로 교체한다. |
![]() |
![]() |