충전하기

로봇 작동 중 배터리 경고음이 울리면, 배터리를 충전합니다.

충전이 시작되면 충전기의 붉은색 LED가 깜빡입니다. 충전이 완료되면 녹색 LED가 켜집니다.

 

 ① 배터리 분리

 

 ② 충전기 연결

 

 ③ 충전

       

충전중

(붉은색 LED)

충전완료

(녹색 LED)

 

⇒ SMPS 를 로봇에 직접 연결하면 외부 전원으로 로봇을 구동할 수도 있습니다.

 

⇒ 배터리에는 충전용 커넥터와 로봇 작동용 커넥터가 연결되어 있습니다.

 

 

 

 

충전 및 동작 시간

충전 시간

동작 시간

동작 테스트 환경과 정보는 아래와 같습니다.

 

보관시 주의사항

주의 1 : 배터리를 충전기나 로봇에 연결된 상태로 보관하지 마세요.

주의 2 : 오랫동안 사용 안할시 절반정도 충전된 상태로 보관해 주세요.

주의 3 : 온도나 습도가 높은 곳에 보관하지 마세요.

 

관련동영상

배터리 충전하기