로보티즈 스마트Ⅲ 교육 키트(로봇수업용) 1단계

로보티즈 스마트Ⅲ는 일반 리모컨의 단방향통신을 이용한 단순조정의 한계를 넘어 블루투스로 양방향통신함으로써 스마트기기와 로봇이 상호작용하는 획기적인 교육용 로봇 솔루션입니다.

로보티즈 스마트Ⅲ는 단계마다 총 12장의 교재와 12가지 예제 로봇이 결합되어 로봇 및 과학 원리의 이해, 로봇의 제작, 프로그래밍의 기본 학습, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다.

로보티즈 스마트Ⅲ 1단계에는 스마트기기의 다양한 기능을 이용할 수 있는 제어기와 스마트 기기와 무선 통신이 가능한 블루투스 모듈이 포함되어 있습니다.

프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 R+SMARTⅢ 와 R+m.Task2.0이 필요합니다.

또한, 스마트기기가 없는 경우에도 로보티즈 BT-410 SET가 결합된 리모컨(RC-100B)으로 로봇을 조종할 수 있도록 별도의 예제 프로그램이 제공됩니다.

 

 

스마트 앱 파라미터 사용법 바로가기