로보티즈 스마트Ⅲ 교육 키트(로봇수업용) 2단계

로보티즈 스마트Ⅲ는 일반 리모컨을 이용한 로봇의 단순 조종한계를 극복하기 위해 스마트 기기와 로봇을 블루투스로 연결하여 양방향 입출력이 가능하도록 구현된 교육용 로봇 솔루션입니다.

로보티즈 스마트Ⅲ는 총 12장의 교재와 12가지 예제 로봇이 결합되어 로봇 및 과학 원리의 이해, 로봇의 제작, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다.

로보티즈 스마트Ⅲ 2단계에는 컬러센서가 포함되어 있어 색상인식 예제를 경험할 수 있고, 서보모터를 통한 위치제어가 가능한 로봇구조를 학습할 수 있습니다.
또한 중형사이즈의 휠과 타이어, 캐터필러 셋트를 결합한 예제를 경험할 수 있습니다.

로보티즈 스마트Ⅲ 2단계에서 프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 R+SMARTⅢ 와 R+m.Task2.0이 필요합니다.

또한, 스마트기기가 없는 경우에도 로보티즈 BT-410 SET가 결합된 리모컨(RC-100B)으로 로봇을 조종할 수 있도록 별도의 예제 프로그램이 제공됩니다.

 

 

스마트 앱 파라미터 사용법 바로가기