RC-100 채널 (제어기)
제어기에 연결된 적외선 수신기와 RC-100 사이의 적외선 통신 채널을 설정하거나 현재 채널을 확인하기 위해 사용하는 파라미터입니다.
사용 가능 제어기
파라미터 특성
- RC-100 채널 상수를 사용하여 채널 값을 설정합니다.

- 실제 'RC-100 채널' 값은 0 ~ 8 사이의 숫자를 사용합니다.
- 채널 0 번은 모든 채널과 통신하는 특수한 채널입니다.
사용 예제
- 시작 버튼이 눌린 횟수에 따라 RC-100 채널을 설정하는 예제입니다.

사용 팁
- RC-100 (무선 조종기) 의 채널 설정 방법을 참고하여 채널을 설정하고, 동일한 채널을 제어기에 연결된 적외선
수신기에 설정해 주어야 적외선 무선 통신이 원활히 이루어 집니다.