로보플러스1.0

※ 다운로드 : 로보티즈 홈페이지 자료실 ( 새 창으로 열기 )

로보플러스는 모든 로보티즈 제품을 프로그래밍할 수 있는 통합 소프트웨어입니다.

<RoboPlus 시스템 요구 사항>

  ▶ OS : Windows XP Service Pack 2 이상/ Vista/ 7 (32/64bit)/8 (32/64bit)

  ▶ 800MHz이상의 32비트(x86) 또는 64비트 (x64) 프로세서

  ▶ 3D 가속 기능을 지원하는 그래픽 카드  

  ▶ 512MB이상 시스템 메모리

  ▶ 여유공간이 500MB 이상인 하드디스크

 

RoboPlus 설치

 

참고 : 로보플러스를 실행하기 위해선 .NET FrameWork 3.5이상의 버전이 필요 합니다.
로보플러스 설치시 .NET FrameWork 자동설치가 실패할 경우엔 .NET FreameWork를 별도로 설치하세요.

 

RoboPlus 설치 실패시 대처 방법

대부분의 RoboPlus 설치 실패의 원인은 사용자 PC환경에 따른 .NET FrameWork 자동 설치 실패 입니다.

따라서 사용자가 직접 .NET FrameWork 3.5를 수동으로 설치 하셔야 합니다.

.NET FrameWork 3.5를 수동으로 설치 하기 전에 Windows installer 3.1이상이 설치 되어 있어야 합니다.

 

Windows installer와 .NET Framework는 마이크로 소프트 다운로드 센터에서 다운로드가 가능합니다.

 

 

RoboPlus 실행

로보플러스 설치가 끝나면 바탕화면에 단축아이콘이 생성 됩니다.

 

 

로보플러스를 실행하면 포함된 프로그램을 실행할 수 있습니다.

 

RoboPlus 소개

로보플러스 안에는 다음과 같은 프로그램이 포함되어 있습니다.