ROBOTIS OpenCM IDE

ROBOTIS OpenCM은 OpenCM9.04 임베디드 보드를 쉽게 프로그래밍하고 다운로드 할 수 있는 통합개발환경 소프트웨어 입니다.

ROBOTIS OpenCM에서 사용된 오픈 소스의 라이선스는 원저작자의 라이선스를 따르고 ()로보티즈에 의해

새로 만들어지거나 변형된 코드의 저작권은 ()로보티즈에 있으며 GNU GPL 혹은 LGPL을 따릅니다.

자세한 사항은 OpenCM9.04e-Manual Appendix의 라이선스 부분을 참고하세요

 

GNU GPL

GNL LGPL

 

ROBOTIS OpenCM 소프트웨어 다운로드

사용 중인 OS에 따라 아래의 링크를 통해 다운로드 받을 수 있습니다.

[Windows XP, Vista, 7, 8] 32bit/64bit

 ROBOTIS-v1.0.4-windows.zip

 

[Mac OS X] Tested in OS X 10.12.2

ROBOTIS_OpenCM-v1.0.3-macosx.zip

 

[Linux 64bit] Tested in Ubuntu 12.04

ROBOTIS_OpenCM-v1.0.2-linux64.tgz

 

[Linux 32bit] Tested in Ubuntu 10.10

ROBOTIS_OpenCM-v1.0.2-linux32.tgz

 

시작하기